Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 120, 160 daN (kgf) | 122.4, 163.2 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 120, 160 daN (kgf) | 122.4 oder 163.2 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYSW-100 |
TYSW-125 |
TYSW-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 32 | 42 | 120 | 122.4 | 4989999355826 | 484-7580 | 450 | ||
18.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 38 | 55 | 150 | 153.0 | 4989999355833 | 484-7598 | 830 | ||
22.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 40 | 55 | 160 | 163.2 | 4989999355840 | 484-7601 | 1210 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Bohrungs-Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Ohne | Radwerkstoff | Stahl | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften