Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 120, 160 daN (kgf) | 122.4, 163.2 kg / [Werkstoff Rad] Nylon, Stahl
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 120, 160 daN (kgf) | 122.4 oder 163.2 kg betragen. Nylon und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYSNW-100 |
TYSNW-125 |
TYSNW-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 32 | 42 | 120 | 122.4 | 4989999355765 | 484-7491 | 240 | ||
14.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 40 | 55 | 150 | 153.0 | 4989999355772 | 484-7504 | 300 | ||
16.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 40 | 55 | 160 | 163.2 | 4989999355789 | 484-7512 | 450 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Nylon | Bohrungs-Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Ohne | Radwerkstoff | Stahl | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften