Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 80, 200 daN (kgf) | 82, 204 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl
Die Transporträder von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80, 200 daN (kgf) | 82 oder 204 kg. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TW75 |
TW130 |
TW-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 37 | 80 | 82 | 4518772003014 | 171-2624 | 210 | ||
15.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 54 | 180 | 184 | 4518772003038 | 171-2667 | 750 | ||
22.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 55 | 200 | 204 | 4518772003045 | 171-2683 | 980 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Stahl | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften