Kette aus Edelstahl, vorgeschnitten (mit Kettenauge)

Kette aus Edelstahl, vorgeschnitten (mit Kettenauge)
  • Mengenrabatt
● A set of chain eyes is inserted between every two links on the chain.
● Reflects items such as car headlights in the evening and at night. Useful for ensuring safety.
● For use in gateways and partitions used in various types of facility and locations such as parking lots, parks, and sidewalks etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSC401A
TSC402A
TSC403A
TSC405A
TSC501A
TSC502A
TSC503A
TSC505A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(m)
Drahtdurchmesser d
(mm)
Länge innen P
(mm)
Breite innen W
(mm)
Nutzlast
(kN)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

38.19 €

1 6 Arbeitstage 14.0266.51.54989999821895352-40780.275

56.94 €

1 6 Arbeitstage 24.0266.51.54989999821871352-40510.551

77.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 34.0266.51.54989999821864352-40430.826

95.22 €

1 6 Arbeitstage 54.0266.51.54989999821857352-40351.377

41.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.0278.02.54989999821819352-39930.438

60.57 €

1 6 Arbeitstage 25.0278.02.54989999823004352-51800.876

85.98 €

1 6 Arbeitstage 35.0278.02.54989999822953352-51391.314

127.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 55.0278.02.54989999822960352-51472.19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support