Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium-Kugelgriff (ohne Metallkern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAB16
TAB20
TAB25
TAB32
TAB40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge H
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

16.82 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

M4154989999423105329-22155

17.29 €

5 Arbeitstage M5184989999423112329-222310

23.20 €

5 Arbeitstage M6224989999423129329-223120

30.83 €

5 Arbeitstage M8294989999423136329-224045

42.68 €

5 Arbeitstage M10374989999423143329-225885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Kugelförmig Griffmaterial Aluminiumlegierung
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Innengewinde Bestelleinheit 1 Stk. Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support