Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schlüsselaufbewahrungstasche zur Unfallverhütung im Zusammenhang mit technischen Störungen

Schlüsselaufbewahrungstasche zur Unfallverhütung im Zusammenhang mit technischen Störungen

Features
· A storage pouch for managing machine tool keys in factories. Designed to prevent malfunction-related accidents.
· The inside is treated with a special type of PVC to help protect against oil stains.

Applications
· For managing machine tool keys in factories, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSKC-OR

Teilenummer
TSKC-OR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Masse
(g)

11.35 €

5 Arbeitstage 39.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Mit Loch zur Durchführung des Namen-Halteriemens Größe(mm) 120x140 Bearbeitung Spezielle Vinylchlorid-Bearbeitung (Innenseite)
Anzahl in einem Paket 1 JAN Code 4989999382426 Bestellnummer 764-2369

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselaufbewahrungstasche zur Unfallverhütung im Zusammenhang mit technischen Störungen, die Teilenummer ist TSKC-OR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSKC-OR.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support