Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CWM4S20
Teilenummer
|
---|
CWM4S20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
19.52 € 10.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Ausführung | Kabel | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Strangdurchmesser(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 20 | Nutzlast(kg) | 140 | Anzahl in einem Paket | 1 Rolle |
JAN-Code | 4989999179224 | Bestellnummer | 213-4632 | Masse(g) | 1180 |
Sie befinden sich auf der Seite für Plattiertes Drahtseil, Standardausführung, die Teilenummer ist CWM4S20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CWM4S20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften