Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Weichgeglühter Draht【10-200 Stk. pro Packung】

Weichgeglühter Draht

[Features]
· Employs soft annealed iron wire which is easy to process.

[Applications]
· For tying construction scaffolding etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAW10
TAW200
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Anzahl eintretender Flussmittel
(Stk.)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

9.50 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104989999276541300-6425850

112.32 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2004989999147742402-610117000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Getemperter Eisendraht Drahtdurchmesser(mm) 3.1
Gesamtlänge(mm) 700 Anzahl in einem Paket 1 Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support