• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetverschluss aus Aluminium TSM40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM40

Teilenummer
TSM40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Masse
(g)

5.73 €

5 Arbeitstage 11.218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 25
Gesamtlänge(mm) 38 Breite(mm) 17 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,7 x 8,5 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Farbe Silber Stückzahl(Stk.) 1
JAN-Code 4989999090697 Bestellnummer 300-5119

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Aluminium TSM40, die Teilenummer ist TSM40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM40.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support