• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetverschluss aus Aluminium TSM60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM60
TSM60SSV
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Adsorptionsvermögen
(N)
Höhe
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

6.57 €

5 Arbeitstage 2410.54989999090901300-532118

6.87 €

5 Arbeitstage 4210.54989999090918300-533018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Gesamtlänge(mm) 43
Breite(mm) 15 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,4 x 7 geschlitzte Bohrung
Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Farbe Silber Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support