Magnetverschluss aus Aluminium TSM10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM10

Teilenummer
TSM10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Masse
(g)

4.98 €

5 Arbeitstage 1112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 20
Gesamtlänge(mm) 40 Breite(mm) 11.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 2,7 x 4 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Farbe Silber Stückzahl(Stk.) 1
JAN-Code 4989999090680 Bestellnummer 300-5101

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Aluminium TSM10, die Teilenummer ist TSM10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support