Magnetverschluss aus Kunststoff TSM41

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM41BK
TSM41BR
TSM41W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

4.95 €

5 Arbeitstage Schwarz4989999090857300-527516

4.95 €

5 Arbeitstage Braun4989999090864300-529116

4.95 €

5 Arbeitstage Weiß4989999090871302-067316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 25
Gesamtlänge(mm) 40 Breite(mm) 19 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,6 x 8 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen (PP) Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support