• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetverschluss aus Kunststoff TSM10P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM10PBR
TSM10PW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Farbe JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.43 €

5 Arbeitstage 12.5Braun4989999090710300-513512

5.43 €

5 Arbeitstage 12.5Weiß4989999090727300-514312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 20
Gesamtlänge(mm) 40 Breite(mm) 15 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,5 x 5 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen (PP) Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support