• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetverschluss aus Kunststoff TSM71

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM71BR
TSM71W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Farbe JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.58 €

5 Arbeitstage 15.4Braun4989999090932300-535623

5.58 €

5 Arbeitstage 15.4Weiß4989999090949300-536423

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 35
Gesamtlänge(mm) 50 Breite(mm) 16 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,5 x 6 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen (PP) Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support