Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Magnetausführung | Magnetausführung, Kategorie | Rechteckig | Adsorptionsvermögen(N) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 60 | Breite(mm) | 20 | Befestigungsmethode | Einführung |
Montagebohrungs-Ø D(mm) | 3,5 x 6 geschlitzte Bohrung | Magnet, quadratisch, Montagefläche | B | Anzugsplatte | Verfügbar |
Betriebsumgebung | Standard | Grundwerkstoff | Polypropylen (PP) | Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial | Stahl |
Höhe(mm) | 16 | Stückzahl(Stk.) | 1 | Masse(g) | 23 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften