Magnetverschluss aus Kunststoff/Horizontaler Einbau TSM75P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM75PBR
TSM75PW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Farbe JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.32 €

5 Arbeitstage 13.8Braun4989999090956300-537223

5.32 €

5 Arbeitstage 13.8Weiß4989999090963300-538123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 35
Gesamtlänge(mm) 50 Breite(mm) 16 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,5 x 6,2 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff ABS Kunststoff Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support