• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetverschluss aus Kunststoff TSM111BK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM111BK

Teilenummer
TSM111BK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Masse
(g)

5.61 €

5 Arbeitstage 14.515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 45
Gesamtlänge(mm) 45 Breite(mm) 12 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 4 x 5 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche D Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen (PP) Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Farbe Schwarz Stückzahl(Stk.) 1 JAN-Code 4989999090734
Bestellnummer 300-5151

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Kunststoff TSM111BK, die Teilenummer ist TSM111BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM111BK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support