Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSM128BK |
TSM129BK |
TSM130BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorptionsvermögen (N) | Gesamtlänge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | 17 | 6.5 | 4989999090741 | 300-5160 | 10 | ||
6.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 53 | 23.5 | 6.7 | 4989999090758 | 300-5178 | 22 | ||
6.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 64 | 24.5 | 7.7 | 4989999090765 | 300-5186 | 35 |
Loading...
Ausführung | Magnetausführung | Magnetausführung, Kategorie | Sonstige | Befestigungsmethode | Einführung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungs-Ø D(mm) | 3.5 | Anzugsplatte | NA | Betriebsumgebung | Standard |
Grundwerkstoff | ABS Kunststoff | Farbe | Schwarz | Stückzahl(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Adsorptionsvermögen(N)
Gesamtlänge(mm)
Breite(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften