Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 10 | 4989999283761 | 470-0597 | 10 | ||
6.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 10 | 4989999283907 | 470-0732 | 10 | ||
3.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 16 | 4989999283778 | 470-0601 | 11 | ||
6.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 16 | 0.7 | 9.5 | - | 16 | 4989999283914 | 470-0741 | 11 | ||
4.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 10 | 4989999283785 | 470-0619 | 15 | ||
8.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 10 | 4989999283921 | 470-0759 | 15 | ||
4.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 16 | 4989999283792 | 470-0627 | 18 | ||
8.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 16 | 4989999283938 | 470-0767 | 18 | ||
4.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 20 | 4989999283808 | 470-0635 | 20 | ||
8.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20 | 0.8 | 11.5 | - | 20 | 4989999283945 | 470-0775 | 20 | ||
6.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 15 | - | 16 | 4989999283815 | 470-0643 | 25 | ||
11.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 24 | 1 | 15 | - | 16 | 4989999283952 | 470-0783 | 25 | |
6.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 15 | - | 20 | 4989999283822 | 470-0651 | 27 | ||
8.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 24 | 1 | 15 | - | 20 | 4989999283969 | 470-0791 | 27 | ||
6.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 15 | - | 25 | 4989999283839 | 470-0660 | 28 | ||
8.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 24 | 1 | 15 | - | 25 | 4989999283976 | 470-0805 | 28 | ||
6.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 15 | - | 30 | 4989999283846 | 470-0678 | 30 | ||
10.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 24 | 1 | 15 | - | 30 | 4989999283983 | 470-0813 | 30 | ||
7.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 30 | 1.25 | 18 | - | 20 | 4989999283853 | 470-0686 | 60 | ||
14.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 30 | 1.25 | 18 | - | 20 | 4989999283990 | 470-0821 | 60 | ||
7.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 30 | 1.25 | 18 | - | 25 | 4989999283860 | 470-0694 | 63 | ||
14.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 30 | 1.25 | 18 | - | 25 | 4989999287622 | 470-0830 | 63 | ||
7.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 30 | 1.25 | 18 | - | 30 | 4989999283877 | 470-0708 | 65 | ||
14.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 30 | 1.25 | 18 | - | 30 | 4989999287639 | 470-0848 | 65 | ||
13.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 36 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999283884 | 470-0716 | 115 | ||
18.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 36 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999287646 | 470-0856 | 115 | ||
13.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 36 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999283891 | 470-0724 | 119 | ||
18.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 36 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999287653 | 470-0864 | 119 | ||
2.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M4 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 16 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | - | 4989999287660 | 470-0872 | 15 | ||
4.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M4 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 16 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | - | 4989999287714 | 470-0929 | 10 | ||
3.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M5 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 20 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | - | 4989999287677 | 470-0881 | 25 | ||
5.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M5 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | - | 4989999287721 | 470-0937 | 15 | ||
4.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M6 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 15 | 15 | - | 4989999287684 | 470-0899 | 45 | ||
7.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M6 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 24 | 1 | 15 | 15 | - | 4989999287738 | 470-0945 | 25 | ||
6.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 30 | 1.25 | 18 | 18 | - | 4989999287691 | 470-0902 | 90 | ||
10.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 30 | 1.25 | 18 | 18 | - | 4989999287745 | 470-0953 | 45 | ||
9.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 36 | 1.5 | 23 | 23 | - | 4989999287707 | 470-0911 | 90 | ||
14.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 36 | 1.5 | 23 | 23 | - | 4989999287752 | 470-0961 | 90 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Wärmebeständigkeit(°C) | 10 |
Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Außenform(Ø)
Gewindesteigung(mm)
Knopfhöhe(mm)
Schraubentiefe(mm)
Schraubenlänge(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften