• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haken Typ O (Edelstahl)

Haken Typ O (Edelstahl)

[Features]
· Due to the simple shape, there is no part getting entangled, which prevents damage to the rope and is easy to use.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOF5R
TOF6R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Nutzlast
(kN)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

8.57 €

4 Arbeitstage 410.164989999285871328-620717

9.87 €

4 Arbeitstage 520.24989999285888328-621530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Bestelleinheit 1 Stk. Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support