• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkbarer Gürtelhaken (Edelstahl)

Schwenkbarer Gürtelhaken (Edelstahl)

[Features]
· There is a linear part in the eye part, and belt with a wide width can be connected.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSV1
TSV2
TSV3
TSV4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Nutzlast
(kN)
Drahtdurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

14.04 €

4 Arbeitstage 630.24254989999285796328-612629

15.03 €

4 Arbeitstage 630.24314989999285802328-613433

15.78 €

4 Arbeitstage 630.24414989999285819328-614236

19.95 €

4 Arbeitstage 780.295514989999285826328-615163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehlager/Karabinerhaken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit 1 Stk.
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support