• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlrohr

Edelstahlrohr

[Features]
· Made from stainless steel for superior beauty, corrosion resistance, durability, etc. Is widely used as polished decorative and structural material.
· Beautiful appearance of stainless steel surface can be maintained by performing diligent maintenance.
[Applications]
· Use as hanger pipe, a towel hanger, handrail, etc.
· Seaside regions
· Places where rust is undesirable (bathtubs and home exteriors)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG9.5/1820
MG9.5/910
MG13/910
MG16/910
MG19/1820
MG19/910
MG25/910
MG32/910
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gesamtlänge
(mm)
Dicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

11.88 €

6 Arbeitstage 18200.59.54967739031025475-6819200

8.98 €

4 Arbeitstage 9100.59.54967739031018475-6827100

10.94 €

4 Arbeitstage 9100.8134967739032022475-6720220

11.97 €

4 Arbeitstage 9100.8164967739033012475-6746280

19.25 €

5 Arbeitstage 18200.8194967739034040475-6754660

12.85 €

4 Arbeitstage 9100.8194967739034026475-6762330

14.84 €

4 Arbeitstage 9100.8254967739035023475-6789440

20.16 €

4 Arbeitstage 9101.0324967739036013475-6801700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr Material Edelstahl Stückzahl 1 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support