• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellengelenke, WUT-Serie

Wellengelenke, WUT-Serie

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WUT1/4MX1/4FSCS13

Marke: IKEUCHI

Preis: 142.62

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WUT1/4MX1/4FSCS13

Teilenummer
WUT1/4MX1/4FSCS13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.62 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Ausführung Dazugehörige Komponenten Spezifikationen 360°-Drehung
Max. Betriebsdruck(MPa) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Wellengelenke, WUT-Serie, die Teilenummer ist WUT1/4MX1/4FSCS13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WUT1/4MX1/4FSCS13.

Technischer Support