Hersteller-Teilenummer: NO.03S
Marke: KAKUTA
Preis: 17.20 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.03S
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Anzugskraft(N) | 300 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 33.8 |
Spannarmlänge L(mm) | 37.5 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 03S, die Teilenummer ist NO.03S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.03S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften