Hersteller-Teilenummer: NO.04
Marke: KAKUTA
Preis: 14.83 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.04
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 200 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 15.5 |
Spannarmlänge L(mm) | 17.6 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 04, die Teilenummer ist NO.04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften