Niederhalte-Klemme, Nr. 04-2S

Niederhalte-Klemme, Nr. 04-2S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.04-2S

Teilenummer
NO.04-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 200 Grundwerkstoff Edelstahl
Klemmschraubengröße M4 Werkstoff der Klemmschrauben Edelstahl Spannarmhöhe H(mm) 15.5
Spannarmlänge L(mm) 17.6 Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Spitzenschraube, Ausführung Rostfreie Schraube
Spitzenschraube, Position einstellen1 Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 04-2S, die Teilenummer ist NO.04-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.04-2S.

Technischer Support