Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.07
Form | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 500 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M8 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe(mm) | 15 | Spannarmlänge(mm) | 12 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Hub(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 07, die Teilenummer ist NO.07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.07.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften