Hersteller-Teilenummer: NO.09-2S
Marke: KAKUTA
Preis: 26.81 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.09-2S
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 300 | Grundwerkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Eisen + Gummidruckstück |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 32.5 | Spannarmlänge(mm) | 28 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück |
Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. 09-2S, die Teilenummer ist NO.09-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.09-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften