Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38P-S
Befestigungsmethode | Senkrechte Grundplatte | Anzugskraft(N) | 2800 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 80 |
Spannarmlänge L(mm) | 40 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 38P-S, die Teilenummer ist NO.38P-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38P-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften