Hersteller-Teilenummer: NO.40A
Marke: KAKUTA
Preis: 17.92 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.40A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 1000 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 34.5 | Spannarmlänge(mm) | 27.5 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) | Griffform | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. 40A, die Teilenummer ist NO.40A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.40A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften