Hersteller-Teilenummer: NO.40P
Marke: KAKUTA
Preis: 17.20 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.40P
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 1000 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 34.5 | Spannarmlänge(mm) | 27.5 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) | Griffform | T-Form |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 40P, die Teilenummer ist NO.40P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.40P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften