Hersteller-Teilenummer: NO.43B
Marke: KAKUTA
Preis: 37.43 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.43B
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Anzugskraft(N) | 2800 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 77.5 |
Spannarmlänge L(mm) | 95 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 43B, die Teilenummer ist NO.43B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.43B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften