Hersteller-Teilenummer: NO.51BS-M
Marke: KAKUTA
Preis: 53.89 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.51BS-M
Form | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 3000 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M12 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Nylon | Spannarmhöhe(mm) | 46 | Spannarmlänge(mm) | 118 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2000 bis 3099 | Spitzenzubehör | Nylon-Schraube |
Hub(mm) | 23 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51BS-M, die Teilenummer ist NO.51BS-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.51BS-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften