• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türrolle (Rahmen Typ C), flach, Edelstahl, Kugellager【2 Stk. pro Packung】

Türrolle (Rahmen Typ C), flach, Edelstahl, Kugellager

[Features]
● Uses stainless steel for improved protection against rust.
● Uses ball bearings to achieve a smooth opening and closing action.

[Applications]
● Indoor wooden fittings. (For doorsills)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THS1530F
THS1536F
THS1542F
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Fahrzeugdurchmesser
(mm)
A
(mm)
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kg)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

27.16 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3068578.5205.08.6354989999286007285-2535130

36.99 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3676668.5205.08.6404989999286014285-2543172

44.53 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 42101859305.59454989999286021285-2551260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

E(mm) 14 Bestelleinheit(Tasche) 1 Anzahl in einem Paket(Stück) 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support