• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türrolle, flach, mit Duracon®-Rad, mit Lager (Rahmen Typ C) [2 Stück je Packung]【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THS1030F
THS1035F
THS1045F
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Fahrzeugdurchmesser
(mm)
A
(mm)
P
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kg)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

26.21 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 306857205.0354989999286137285-266772

28.48 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 357666205.0404989999286144285-267586

39.11 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4510185305.5454989999286151285-2683136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

E(mm) 14 G(mm) 9 Bestelleinheit(Tasche) 1
Anzahl in einem Paket(Stück) 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support