Flachscharniere / TKH-CA / gerollt / Edelstahlblech / blank

Flachscharniere / TKH-CA / gerollt / Edelstahlblech / blank
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TKH60CA

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 9.57

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKH60CA

Teilenummer
TKH60CA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform [L] Länge(mm) 60
[W] Breite(mm) 32 Betriebsumgebung Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Rundbohrung
Dicke(mm) 1.5 D2(mm) 6.3 Anzahl der Schraubenbohrungen 6
Bohrungs-Ø(mm) 3.2 Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) 9 P1(mm) 20
P2(mm) 44 P3(mm) 22 Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) 3.0x20
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN-Code 4989999280425 Bestellnummer 279-6121
Masse(g) 31

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / TKH-CA / gerollt / Edelstahlblech / blank, die Teilenummer ist TKH60CA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKH60CA.

Technischer Support