• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / 550W-N, 880W-N / ungelocht / schweißbar / gerollt / Baustahlblech / blank【4-10 Stk. pro Packung】

Flachscharniere / 550W-N, 880W-N / ungelocht / schweißbar / gerollt / Baustahlblech / blank
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Stahl geschweißt Scharnier "4 bis 10 Stück"-Montagemethode ist Schweißen Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
550W25N
550W32N
550W38N
550W51N
550W64N
550W76N
880W51N
880W64N
880W76N
880W89N
880W102N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Dicke
(mm)
D2
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
Spezifikationen JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

6.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.5210.83.8110Schmale Öffnung4989999095630233-574350

6.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 31.5220.83.8110Schmale Öffnung4989999095647233-575160

7.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38260.84.0210Schmale Öffnung4989999095654233-576090

7.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5130.50.94.5310Schmale Öffnung4989999096903233-5778170

7.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 63.5330.94.5510Schmale Öffnung4989999095661233-5786220

9.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7641.515.0810Schmale Öffnung4989999095678233-5794350

8.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

51381.36.0510Große Öffnung4989999095685233-5808270

9.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 64421.46.2810Große Öffnung4989999095692233-5816400

10.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 76491.57.51210Große Öffnung4989999095708233-5824650

13.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 89541.78.91610Große Öffnung4989999095715233-5832970

9.24 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101681.89.5204Große Öffnung4989999095722233-5841548

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Aus Stoff Zusätzliche Funktionen NA
Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Technischer Support