Hersteller-Teilenummer: TSH20C
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 6.64 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSH20C
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | [L] Länge(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 14 | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche | Zusätzliche Funktionen | Mit Feder | Dicke(mm) | 0.5 |
D2(mm) | 2.2 | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) | 1 | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
JAN-Code | 4989999580488 | Bestellnummer | 279-6040 | Masse(g) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Federscharniere / TSH-C / ungelocht / schweißbar / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert, die Teilenummer ist TSH20C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH20C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften