• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / Kegelsenkungen / Dicke 1.3mm - 1.8mm / gerollt / Baustahlblech / blank, silbern beschichtet【4-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
88851N
88851SV
88864N
88864SV
88864UNCR
88876N
88876SV
88889N
88889SV
88889UNCR
888102N
888102SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Oberflächenbehandlung Dicke
(mm)
D2
(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen Bohrungs-Ø
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)
(mm)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

8.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5138[Unbehandelt] Aus Stoff1.36.044.252436NA2.7x16104989999095371233-6740270

11.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 5138[Beschichtung] Silberbeschichtung1.36.044.252436NA2.7x16104989999095487233-7100270

9.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 6442[Unbehandelt] Aus Stoff1.46.26582650253.1x20104989999095388233-6758370

13.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 6442[Beschichtung] Silberbeschichtung1.46.26582650253.1x20104989999095494233-7118370

11.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6442[Verchromt] Chromatiert (III-wertig)1.46.26582650253.1x20104989999095456233-6928370

11.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 7649[Unbehandelt] Aus Stoff1.57.565.2123158293.5x22104989999095395233-6766600

15.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7649[Beschichtung] Silberbeschichtung1.57.565.2123158293.5x22104989999095500233-7126600

14.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8954[Unbehandelt] Aus Stoff1.78.965.4163368343.8x25104989999095401233-6774940

20.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8954[Beschichtung] Silberbeschichtung1.78.965.4163368343.8x25104989999095517233-7134940

17.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8954[Verchromt] Chromatiert (III-wertig)1.78.965.4163368343.8x25104989999095470233-6944940

18.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10168[Unbehandelt] Aus Stoff1.89.585.6204554274.1x25104989999095418233-67821320

13.38 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10168[Beschichtung] Silberbeschichtung1.89.585.6204554274.1x2544989999095524233-7142528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Senker
Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Technischer Support