Dünnes Scharnier, Edelstahl【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST55025
ST55032
ST55038
ST55051
ST55064
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
D2
(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen Bohrungs-Ø
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

9.24 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 25.5213.843.011315.5NA2.1x104989999096231233-681245

9.45 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 31.5223.843.3114.021.5NA2.1x104989999096248233-682150

10.33 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 38264.043.521627.0NA2.4x104989999096255233-683990

12.75 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 51304.463.8318.037.018.52.4x164989999096262233-6847150

15.70 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 64334.463.8620.646232.4x164989999096279233-6855200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper Elektropolierte Oberfläche Zusätzliche Funktionen NA
vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Befestigungsmethode Holzschraube (Im Lieferumfang enthalten) Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker
Dicke(mm) 0.8 Anzahl in jedem Beutel(Stück) 10 Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support