Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federscharnier, zweifach, Edelstahl (Pendeltür)【2 Stk. pro Packung】

Federscharnier, zweifach, Edelstahl (Pendeltür)

[Features]
· The door can be opened both inside and outside
· The spring is built in such that the door always remains in the closed state
· Torque can be adjusted

[Applications]
· Swing door, etc. for indoor use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFSH-150-127
TFSH-150-153
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
D2
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

94.65 €

2 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 12735661320.59.54989999431636496-03351480

111.57 €

2 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 1533872.0152411.54989999431643496-03431730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Scharnier Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche Zusätzliche Funktionen Feder, integriert Befestigungsmethode Holzschraube (Im Lieferumfang enthalten)
Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Dicke(mm) 1.8 Anzahl der Schraubenbohrungen 10
Bohrungs-Ø(mm) 5 P3(mm) 15.0 Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) 3.8x32, 10 Stück
Stück/Packung(Stück) 2 Anzahl in einem Paket Eine Schachtel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support