Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Federscharnier, zweifach, Edelstahl (einseitig)【2 Stk. pro Packung】

Federscharnier, zweifach, Edelstahl (einseitig)

[Features]
· Can open the door to one side
· The spring is built in such that the door always remains in the closed state
· Torque can be adjusted

[Applications]
· Swing door, etc. for indoor use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFSH-130-76

Teilenummer
TFSH-130-76
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Masse
(g)

40.55 €

2 Stk. pro Packung

Versand am selben Tag

Auf Lager

290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Scharnier Länge L(mm) 76 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche Breite W(mm) 80
Zusätzliche Funktionen Feder, integriert Befestigungsmethode Holzschraube (Im Lieferumfang enthalten) Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker
Dicke(mm) 1.5 D2(mm) 20 Anzahl der Schraubenbohrungen 8
Bohrungs-Ø(mm) 5 Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) 7 P1(mm) 54
P2(mm) 52 P3(mm) 34 Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) 3.5x22, 8 Stück
Stück/Packung(Stück) 2 Anzahl in einem Paket Eine Schachtel JAN-Code 4989999431612
Bestellnummer 496-0319

Sie befinden sich auf der Seite für Federscharnier, zweifach, Edelstahl (einseitig), die Teilenummer ist TFSH-130-76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFSH-130-76.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support