Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aufhängeschelle (Montage-Modell)

Aufhängeschelle (Montage-Modell)

- Assembled and extends to both sides.
- Prevents NT falling.
- Fixes pipes or moves them freely.
- Band for hanging and fixing pipes in place.
- For steel pipes.
- For PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPS306
TPS307
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

3.38 €

5 Arbeitstage 254989999087376282-093536

3.38 €

5 Arbeitstage 274989999087383282-094346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Passender Rohraußen-Ø (D)(mm) 20~unter 30 Werkstoff Stahl (EN 1.0320 Äquiv.) (warmgewickelt))
Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr/PVC-Rohr Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert C(mm) 25
t(mm) 1.2 W(mm) 25 Schraubengröße d W3/8
Anzahl(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support