Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TPCUBT15AS |
TPCUBT20AS |
TPCUBT25AS |
TPCUBT32AS |
TPCUBT40AS |
TPCUBT50AS |
TPCUBT65AS |
TPCUBT80AS |
TPCUBT100AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Nenn-Ø (A) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Nenn-Ø (B) (mm) | Nenn-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 15 | 25.7 | 36 | 25 | 48 | 1/2 | 21.7 | 4989999282610 | 285-9521 | 75 | ||
8.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 20 | 31.2 | 43 | 25 | 52 | 3/4 | 27.2 | 4989999282627 | 285-9530 | 80 | ||
9.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 ~ unter 40 | 25 | 37.6 | 49 | 25 | 60 | 1 | 34 | 4989999282634 | 285-9548 | 88 | ||
9.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 32 | 46.3 | 57 | 30 | 69 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282641 | 285-9556 | 98 | ||
10.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 ~ unter 60 | 40 | 52.2 | 63 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282658 | 285-9564 | 104 | ||
10.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 ~ unter 70 | 50 | 64.1 | 74 | 30 | 88 | 2 | 60.5 | 4989999282665 | 285-9572 | 118 | ||
12.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 ~ unter 80 | 65 | 79.9 | 90 | 30 | 112 | 2 1/2 | 76.3 | 4989999282672 | 285-9581 | 142 | ||
12.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 ~ unter 100 | 80 | 92.7 | 103 | 30 | 116 | 3 | 89.1 | 4989999282689 | 285-9599 | 149 | ||
14.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 ~ unter 200 | 100 | 118.3 | 129 | 30 | 139 | 4 | 114.3 | 4989999282696 | 285-9602 | 175 |
Loading...
Ausführung | U-förmige Metallbefestigungen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Passende Rohrausführung | PC-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | N/A | E(mm) | 8.3 | d(mm) | W3/8 |
Anzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Nenn-Ø (A)(mm)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
P(mm)
S(mm)
H(mm)
Nenn-Ø (B)(mm)
Nenn-Ø(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften