Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Diese TRUSCO NAKAYAMA Sicherungsscheiben für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der verwendete Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B92-0010 |
B92-0025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | b (mm) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | t (mm) | Menge (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 10 | 2.2 | 10.0 | 20 | 8.7 | 1.00 | 30 Stück/Packung | 4989999072648 | 213-0271 | 31,71 (bei 30 Stk.) | ||
5.54 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.40 | 350 Stück/Packung | 4989999072563 | 213-0181 | 21,35 (bei 350 Stk.) |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Karton/Packung | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
b(mm)
d(mm)
D(mm)
H(mm)
t(mm)
Menge(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften