• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnelldichtungsverschraubung (Anschluss ohne Einsatz)

Schnelldichtungsverschraubung (Anschluss ohne Einsatz)

Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSA1002C
TSA1003C
TSA1203C
TSA401C
TSA601C
TSA602C
TSA801C
TSA802C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenndurchm. Kompatibler Rohraußendurchm.
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(g)

7.28 €

5 Arbeitstage 1/4104989999313680257-564728

7.28 €

4 Arbeitstage 3/8104989999313697257-565537.0

7.69 €

4 Arbeitstage 3/8124989999313703257-566339

6.18 €

4 Arbeitstage 1/844989999313635257-559113.0

6.04 €

4 Arbeitstage 1/864989999313642257-560416.5

6.38 €

4 Arbeitstage 1/464989999313659257-561222.5

6.52 €

4 Arbeitstage 1/884989999313666257-562117.5

6.59 €

4 Arbeitstage 1/484989999313673257-563923.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Verbinder ohne Einsatz Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R Zulässige Flüssigkeiten Luft, Öl, Wasser
Fluidtemperatur(°C) 0-100 Betriebsdruck(MPa) 1 Lufttemperatur(°C) 0-100
Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support