Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSA1002T |
TSA1003T |
TSA1203T |
TSA401T |
TSA602T |
TSA801T |
TSA802T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchm. | Kompatibler Rohraußendurchm. (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 4989999313840 | 257-5809 | 63 | ||
12.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 4989999313857 | 257-5817 | 67 | ||
13.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 4989999313864 | 257-5825 | 73 | ||
8.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 4 | 4989999313796 | 257-5752 | 25 | ||
10.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 4989999313819 | 257-5779 | 39 | ||
10.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 8 | 4989999313826 | 257-5787 | 38 | ||
9.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 8 | 4989999313833 | 257-5795 | 39 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform | T-Stück ohne Einsatz | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Mit Schraube | R | Zulässige Flüssigkeiten | Luft, Öl, Wasser |
Fluidtemperatur(°C) | 0-100 | Betriebsdruck(MPa) | 1 | Lufttemperatur(°C) | 0-100 |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchm.
Kompatibler Rohraußendurchm.(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften