Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS1002M |
TS1003M |
TS1004M |
TS1202M |
TS1203M |
TS1204M |
TS401M |
TS402M |
TS601M |
TS602M |
TS603M |
TS801M |
TS802M |
TS803M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibler Rohraußendurchm. (mm) | Kompatibler Rohrinnen-Ø (mm) | Abmessung A (mm) | Schraube T | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 34 | 1/4 | 4989999244083 | 256-0992 | 89.4 | ||
25.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 3/8 | 4989999244090 | 256-1000 | 42.2 | ||
30.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | 1/2 | 4989999244106 | 256-1018 | 80.0 | ||
28.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 1/4 | 4989999244113 | 256-1026 | 52.5 | ||
28.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 39 | 3/8 | 4989999244519 | 256-1034 | 58.0 | ||
31.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 43 | 1/2 | 4989999244120 | 256-1042 | 70 | ||
16.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 22 | 1/8 | 4989999244007 | 256-0917 | 10.8 | ||
19.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 26 | 1/4 | 4989999244014 | 256-0925 | 17.5 | ||
16.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 24 | 1/8 | 4989999244021 | 256-0933 | 15.8 | ||
17.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 27 | 1/4 | 4989999244038 | 256-0941 | 20.0 | ||
20.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 28 | 3/8 | 4989999244045 | 256-0950 | 28 | ||
19.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 28 | 1/8 | 4989999244052 | 256-0968 | 22.7 | ||
19.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 31 | 1/4 | 4989999244069 | 256-0976 | 25.4 | ||
22.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 33 | 3/8 | 4989999244076 | 256-0984 | 33.7 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Stecker | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Zulässige Flüssigkeiten | Reinluft und destilliertes Wasser (korrosive Flüssigkeit) | Fluidtemperatur(°C) | 0-100 |
Betriebsdruck(MPa) | Wasser: 0,3/Luft: 1 | Lufttemperatur(°C) | -65~260 | Anzahl in einem Paket | 1 Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibler Rohraußendurchm.(mm)
Kompatibler Rohrinnen-Ø(mm)
Abmessung A(mm)
Schraube T
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften