Hering (rund) (aus Edelstahl)

Hering (rund) (aus Edelstahl)
● Made from rust resistant SUS304 stainless steel.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of all kinds of tents, tarps, and partitioning, as well as gardening applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUMS920
TUMS930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge unter dem Hals
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

15.98 €

1 9 Arbeitstage 1604989999248777275-3685130

18.39 €

1 6 Arbeitstage 2604989999248784275-3693190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Teil/Vorrichtung für Fundament Art der Teile/Geräte für Fundament Einschlaghalterung Durchmesser(mm) 9
Breite(mm) 38 Innendurchmesser(mm) 21 Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support