• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Galvanisiertes Drahtgewebe mit sechseckigen Maschen

Galvanisiertes Drahtgewebe mit sechseckigen Maschen

[Features]
● Galvanized iron wire twisted two times or more to the left and right to create a hexagonal pattern.
● Lightweight with low mesh movement.
● This woven galvanized wire is more rust-resistant than iron wire.

[Applications]
● For construction, industrial uses and shipbuilding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AK-2716-25

Teilenummer
AK-2716-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Masse
(kg)

85.95 €

9 Arbeitstage 3.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahl 27 Drahtdurchmesser(mm) 0.4 Gewebe(A)(mm) 16
Breite(mm) 910 Länge(m) 25 Menge pro Packung(Spule) 1
JAN Code 4989999366471 Bestellnummer 754-2747

Sie befinden sich auf der Seite für Galvanisiertes Drahtgewebe mit sechseckigen Maschen, die Teilenummer ist AK-2716-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK-2716-25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support